欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

  • 2021.10.14 16:03:41
  • 米思米
  • 14068

·       用于螺栓连接时的紧固轴力和疲劳极限

·       紧固轴力和紧固扭矩的计算

·       计算例

·       初期紧固力和紧固扭矩 


用于螺栓连接时的紧固轴力和疲劳极限*1

·       紧固螺栓时的正确紧固轴力计算,在扭矩法中,应处于最高不超过标准屈服强度70%的弹性范围内

·       重复载荷引起的螺栓疲劳强度不能超过容许值

·       螺栓及螺母的座面不能陷入被紧固物表面

·       紧固时不能损坏被紧固物体

 

紧固轴力和紧固扭矩的计算

 

紧固轴力Ff的关系如公式(1)所示。
  Ff
=0.7×σy×As……(1)
  
紧固扭矩TfA是根据公式(2)计算得出。
  TfA
=0.35k(1+1/Q)σy・As・d……(2)

k:扭矩系数

d:螺栓的公称直径[cm]

Q:紧固系数

σy:耐力(强度等级为12.9时,1098N/mm2{112kgf/mm2})

As:螺栓的有效截面积[mm2]

 

计算例

求使用M6内六角螺栓(强度等级12.9)*2,在有润滑油的状态下将软钢与软钢紧固时的紧固扭矩和轴力。

·    根据公式(2)计算紧固扭矩

TfA=0.35k(1+1/Q)σy・As・d

=0.35・0.175(1+1/1.4))1098・20.1・0.6

=1390[N・cm]{142[kgf・cm]}

·    根据公式(1)计算轴力Ff

Ff  =0.7×σy×As

=0.7×1098×20.1

=15449{[N]1576[kgf]}

 

根据螺栓表面处理、被紧固物体以及内螺纹材质组合计算出的扭矩系数

螺栓表面处理润滑

扭矩系数k


组合
  
被紧固物体的材质(a)-内螺纹材质(b)

                                                                                  螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

钢螺栓

黑色氧化皮膜

油润滑

0.145


SCM−FC FC−FC SUS−FC

0.155


S10C−FC SCM−S10C SCM−SCM FC−S10C FC−SCM

0.165


SCM−SUS FC−SUS AL−FC SUS−S10C SUS−SCM SUS−SUS

0.175


S10C−S10C S10C−SCM S10C−SUS AL−S10C AL−SCM

0.185


SCM−AL FC−AL AL−SUS

0.195


S10C−AL SUS−AL

0.215


AL−AL

钢螺栓

黑色氧化皮膜

无润滑

0.25


S10C−FC SCM−FC FC−FC

0.35


S10C−SCM SCM−SCM FC−S10C FC−SCM AL−FC

0.45


S10C−S10C SCM−S10C AL−S10C AL−SCM

0.55


SCM−AL FC−AL AL−AL

 

S10C:非调质软钢

SCM:调质钢(35HRC)

FC:铸铁(FC200)

AL:铝合金

SUS:不锈钢(SUS304) 

紧固系数Q的标准值

紧固系数
  Q

紧固方法

表面状态

润滑状态

螺栓

螺母

1.25

扭矩扳手

磷酸锰

无处理或磷酸盐

油润滑或MoS2脂

1.4

扭矩扳手

无处理或磷酸盐

定扭矩扳手

1.6

冲击扳手

1.8

扭矩扳手

无处理或磷酸盐

无处理

无润滑

定扭矩扳手

 

强度等级的标注方法

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

 

初期紧固力和紧固扭矩*2

螺纹公称

有效
  
截面积
  As
  mm2

强度等级

12.9

10.9

屈服载荷

初期紧固力

紧固扭矩

屈服载荷

初期紧固力

紧固扭矩







M3×0.5

5.03

5517{563}

3861{394}

167{17}

4724{482}

3312{338}

147{15}

M4×0.7

8.78

9633{983}

6742{688}

392{40}

8252{842}

5772{589}

333{34}

M5×0.8

14.2

15582{1590}

10907{1113}

794{81}

13348{1362}

9339{953}

676{69}

M6×1

20.1

22060{2251}

15445{1576}

1352{138}

18894{1928}

13220{1349}

1156{118}

M8×1.25

36.6

40170{4099}

28116{2869}

3273{334}

34398{3510}

24079{2457}

2803{286}

M10×1.5

58

63661{6496}

44561{4547}

6497{663}

54508{5562}

38161{3894}

5557{567}

M12×1.75

84.3

92532{9442}

64768{6609}

11368{1160}

79223{8084}

55458{5659}

9702{990}

M14×2

115

126224{12880}

88357{9016}

18032{1840}

108084{11029}

75656{7720}

15484{1580}

M16×2

157

172323{17584}

120628{12309}

28126{2870}

147549{15056}

103282{10539}

24108{2460}

M18×2.5

192

210739{21504}

147519{15053}

38710{3950}

180447{18413}

126312{12889}

33124{3380}

M20×2.5

245

268912{27440}

188238{19208}

54880{5600}

230261{23496}

161181{16447}

46942{4790}

M22×2.5

303

332573{33936}

232799{23755}

74676{7620}

284768{29058}

199332{20340}

63896{6520}

M24×3

353

387453{39536}

271215{27675}

94864{9680}

331759{33853}

232231{23697}

81242{8290}


螺纹公称

有效
  
截面积
  As
  mm2

强度等级

8.8

屈服载荷

初期紧固力

紧固扭矩




M3×0.5

5.03

3214{328}

2254{230}

98{10}

M4×0.7

8.78

5615{573}

3930{401}

225{23}

M5×0.8

14.2

9085{927}

6360{649}

461{47}

M6×1

20.1

12867{1313}

9006{919}

784{80}

M8×1.25

36.6

23422{2390}

16395{1673}

1911{195}

M10×1.5

58

37113{3787}

25980{2651}

3783{386}

M12×1.75

84.3

53949{5505}

37759{3853}

6605{674}

M14×2

115

73598{7510}

51519{5257}

10486{1070}

M16×2

157

100470{10252}

70325{7176}

16366{1670}

M18×2.5

192

126636{12922}

88641{9045}

23226{2370}

M20×2.5

245

161592{16489}

113112{11542}

32928{3360}

M22×2.5

303

199842{20392}

139885{14274}

44884{4580}

M24×3

353

232819{23757}

162974{16630}

57036{5820}

  注释

  *1     螺栓的紧固方法包括扭矩法、扭矩斜率法、转角法、拉伸测量法等,由于扭矩法最为简便,所以得到广泛运用。

  *2     紧固条件:使用扭矩扳手(表面油润滑 扭矩系数k=0.17 紧固系数Q=1.4)扭矩系数会因使用条件而改变,本表仅供参考。

  本表出自极东制作所株式会社的产品手册。

 

 

推荐商品

螺丝·螺栓 




  -
不锈钢·单品销售-内六角止动螺栓


  -
钢·单品销售-内六角螺栓


  
盒装【150~1,000个装】短头内六角圆柱头螺栓


  -
单品销售-十字孔平头小螺钉

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

Misumi

Misumi

Misumi

Misumi

   

 

支柱、支柱固定夹、支座


金属垫圈、轴环



  
-一端外螺纹一端内螺纹六角支柱

 



  -
单品销售-平垫圈

 


  
-普通级/精密级
  
尺寸自由指定型金属垫圈

 

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩


螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

Misumi


Misumi

Misumi

 内六角扳手


  
球头内六角扳手

螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩

Misumi





选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities